产品编号: 8501

导线,#18 Str TC,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1

低温塑料导线,18AWG(7x26)镀锡铜,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(B 型)MIL-W-16878/1- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 7x26.5 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.068 in (1.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.068 in (1.7 mm)

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.28 in (7.1 mm) 0.28 in (7.1 mm)

最大拉伸张力

22.4 lb (10.2 kg)

线缆毛重

6.5 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-16878/1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.443 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。

更新和修订

修订号:0.443 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., A - 库存条纹颜色。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8501 010100 黑色 线盘 100 ft 612825209362
8501 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825209379 P
8501 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825209287
8501 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825209294 P
8501 001100 棕色 线盘 100 ft 612825209164
8501 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825209171 P
8501 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825209317 P
8501 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825209263
8501 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825209270 P
8501 003100 橙色 线盘 100 ft 612825209225
8501 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825209232 P
8501 002100 红色 线盘 100 ft 612825209201
8501 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825209218 P
8501 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825209300 P
8501 009100 白色 线盘 100 ft 612825209331
8501 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825209348 P
8501 0141000 白色、黑色条纹 线盘 1,000 ft 612825209386
8501 0181000 白色、蓝色条纹 线盘 1,000 ft 612825209409 A
8501 0211000 白色、灰色条纹 线盘 1,000 ft 612825209423 A
8501 0201000 白色,橙色条纹 线盘 1,000 ft 612825209416
8501 0151000 白色,红色条纹 线盘 1,000 ft 612825209393 A
8501 004100 黄色 线盘 100 ft 612825209249
8501 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825209256 P

资源

Resources