产品编号: 8504

导线,#24 Str TC,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1

低温塑料导线,24AWG(7x32)镀锡铜,PVC 绝缘,TYPE B MIL-W-16878/1 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(B 型)MIL-W-16878/1- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.044 in (1.1 mm)

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.18 in (4.6 mm) 0.18 in (4.6 mm)

最大拉伸张力

5.5 lb (2.5 kg)

线缆毛重

2 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-16878/1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.442 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.442 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8504 010100 黑色 线盘 100 ft 612825210313
8504 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825210320 P
8504 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825210207
8504 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825210214 P
8504 001100 棕色 线盘 100 ft 612825210054
8504 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825210061 P
8504 008100 灰色 线盘 100 ft 612825210238
8504 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825210245 P
8504 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825210177
8504 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825210184 P
8504 003100 橙色 线盘 100 ft 612825210115
8504 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825210122 P
8504 002100 红色 线盘 100 ft 612825210085
8504 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825210092 P
8504 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825210221 P
8504 009100 白色 线盘 100 ft 612825210269
8504 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825210276 P
8504 004100 黄色 线盘 100 ft 612825210146
8504 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825210153 P

资源

Resources