产品编号: 8521

导线,#16 Str TC,PVC 插入件,类型 MW MIL-W-76C-PVC

低温塑料导线,16AWG(26x30)镀锡铜,PVC 绝缘,MW 型 MIL-W-76C-PVC,1000V,80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、(MW 型)MIL-W-76C- 低温应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 26x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) 0.098 in (2.5 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.098 in (2.5 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.0 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 22 A

电压

UL Voltage Rating
1000 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.98 in (25 mm) 0.98 in (25 mm)

最大拉伸张力

32 lb (15 kg)

线缆毛重

12 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

军用合规性

MIL-W-76C 型 MWP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.485 修订日期:02-20-2026

脚注

A - 库存条纹颜色。, P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.485 修订日期:02-20-2026

脚注

A - 库存条纹颜色。, P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8521 010100 黑色 线盘 100 ft 612825211075
8521 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825211082 P
8521 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825211105
8521 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825211112 P
8521 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825210955
8521 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825210962 P
8521 001100 棕色 线盘 100 ft 612825210825
8521 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825210832 P
8521 008100 灰色 线盘 100 ft 612825211006
8521 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825211013 P
8521 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825210931
8521 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825210948 P
8521 003100 橙色 线盘 100 ft 612825210887
8521 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825210894 P
8521 012100 粉色 线盘 100 ft 612825354949
8521 002100 红色 线盘 100 ft 612825210856
8521 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825210863 P
8521 011100 棕黄色 线盘 100 ft
8521 0111000 棕黄色 线盘 1,000 ft P
8521 007100 紫色 线盘 100 ft 612825210979
8521 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825210986 P
8521 009100 白色 线盘 100 ft 612825211037
8521 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825211044 P
8521 0141000 白色、黑色条纹 线盘 1,000 ft 612825211129 A
8521 018100 白色、蓝色条纹 线盘 100 ft 612825211150 A
8521 0181000 白色、蓝色条纹 线盘 1,000 ft 612825211167 A
8521 0191000 白色,棕色条纹 线盘 1,000 ft 612825211174 A
8521 0211000 白色、灰色条纹 线盘 1,000 ft 612825211198
8521 0161000 白色、绿色条纹 线盘 1,000 ft 612825211143 A
8521 0201000 白色,橙色条纹 线盘 1,000 ft 612825211181 A
8521 0151000 白色,红色条纹 线盘 1,000 ft 612825211136 A
8521 0221000 白色,紫色条纹 线盘 1,000 ft 612825211204 A
8521 0171000 白色,黄色条纹 线盘 1,000 ft A
8521 004100 黄色 线盘 100 ft 612825210917
8521 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825210924 P

资源

Resources