产品编号: 8868

导线,#22 Str TC,导电 PO/PO Ins,PVC Jkt,25kV

低温塑料引线,22AWG(7x30)镀锡铜,导电 PO/PO 绝缘,PVC 外护套,25kV

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电子设备内部接线、高压应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 7x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.044 in

绝缘表注意事项

.003 英寸导电聚乙烯绞线。

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.15 in 0.015 in
0.15 in

电压

Breakdown Voltage Non-UL Description Non-UL Voltage Rating
48,000 V (DC) 24,000 V DC
AC (60 Hertz) 9000 V RMS

非UL温度等级

80°C

线缆毛重

10 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

2.25 in

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

N/A

静压室(是/否)

备注

*建议将此电缆用于电源功率受限的应用,这样,如果发生电缆故障,电源会将能量传输限制在低于将导体温度升高到 90°C 所需的值。

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.387 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8868 002500 红色 线盘 500 ft 612825217138
8868 002U500 红色 线盘 500 ft 612825217121

资源

Resources