产品编号: 8869

导线,#22 Str TC,导电 PO/PO Ins,PVC Jkt,17kV

低温塑料引线,22AWG(7x30)镀锡铜,导电 PO/PO 绝缘,PVC 外护套,17kV

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

电子设备内部接线、高压应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 0.027 in (0.69 mm) 0.090 in (2.3 mm)

绝缘表注意事项

.003 英寸导电聚乙烯绞线。

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.12 in (3.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.12 in (3.0 mm)

电压

Voltage Rating Breakdown Voltage
17,000 V DC, 6000 V RMS (AC (60 Hertz)) 35,000 V (DC)

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.48 in (12 mm) 0.48 in (12 mm)

最大拉伸张力

9.1 lb (4.1 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

更新和修订

修订号:0.463 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.463 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8869 010100 黑色 线盘 100 ft 612825217145
8869 010500 黑色 线盘 500 ft 612825217152

资源

Resources