产品编号: 8915

引线,#18 Sol TC,PVC Ins,AWM 1015 AWM 1230

低温塑料导线,18AWG(实心)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
18 Solid TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.105 in 0.03 in

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

非UL温度等级

105°C

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

9.5 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.42 in

UL AWM型号合规性

AWM 1015, AWM 1230

CSA等级

600 伏,105°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I A/B 或 TEW

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

600 V RMS

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订编号:0.356 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.356 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8915 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825218418
8915 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825218401

资源

Resources