产品编号: 8919

引线,#20 Str TC,PVC 插件,AWM 1015 AWM 1230

低温塑料导线,20AWG (10x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部连线、家电内部连线、机床线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 20 10x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in (0.76 mm) 0.1 in (2.5 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.100 in (2.54 mm)

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature
105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.4 in (10 mm) 0.4 in (10 mm)

最大拉伸张力

12.6 lb (5.72 kg)

线缆毛重

7.5 磅/1000 英尺

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

NEC/UL合规性

MTW 第 310 条

AWM合规性

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC / C(UL)合规性

TEW

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订号:0.451 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8919 010100 黑色 线盘 100 ft 612825220404
8919 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825220411 P
8919 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825220428 C
8919 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825220435
8919 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825220442 P
8919 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825220459 P
8919 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825220176 P
8919 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825220336 P
8919 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825220299
8919 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825220305 P
8919 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825220220 P
8919 002100 红色 线盘 100 ft 612825220190
8919 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825220206 P
8919 009100 白色 线盘 100 ft 612825220350
8919 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825220367 P
8919 004100 黄色 线盘 100 ft 612825220251
8919 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825220268 P

资源

Resources