产品编号: 9438

引线,#14 Str TC,PO Ins

低温塑料导线,14AWG(104x34)镀锡铜,PO 绝缘

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

直埋、道路环路电缆

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 14 AWG 104x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Notes
PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.139 in (3.53 mm) HDPE

线缆外廓直径(标称)

0.139 in (3.53 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.7 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

电压

Voltage Rating
600 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -50°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.39 in (35.3 mm) 1.39 in (35.3 mm)

最大拉伸张力

48 lb (22 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

更新和修订

修订号:0.475 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.475 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9438 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825248392 C

资源

Resources