产品编号: 9899

导线,#18 Str TC,PVC 插入件,AWM 1855

低温塑料导线,18AWG(65x36)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1855 5000V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于测试设备进行电气和电子测量的测试探针引线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.144 in (3.66 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.144 in (3.66 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 6.5 A

不平衡串扰

Typical Unbalanced NEXT %
6 MHz

电压

UL Voltage Rating
5000 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -50°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.44 in (36.6 mm) 1.44 in (36.6 mm)

最大拉伸张力

37 lb (17 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

AWM合规性

AWM 1855

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.484 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.484 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9899 010100 黑色 线盘 100 ft 612825260219
9899 010500 黑色 线盘 500 ft 612825260233
9899 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825260226 C
9899 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825260196
9899 002100 红色 线盘 100 ft 612825260165
9899 002500 红色 线盘 500 ft 612825260189
9899 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825260172
9899 009500 白色 线盘 500 ft 612825260202

资源

Resources