产品编号: 9920

引线,#20 Str TC,PVC 插件,AWM 1007 AWM 1569

低温塑料导线,20AWG (10x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1007 AWM 1569 CSA 类型 TR-64 TRSR-64

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 10x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.067 in 0.016 in 0.015 in

色卡 2

Number
6

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss
6.1 dB/100m
6.1 dB/100m
6.1 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

105°C

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

4.9 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.28 in

尺寸

Length
6.1

UL等级

300V RMS,80°C 和 300V,105°C

UL AWM型号合规性

AWM 1007, AWM 1569

CSA等级

300V 有效值,105°C

CSA型

TRSR-64

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订编号:0.379 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.379 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9920 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825262862
9920 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825262886
9920 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825262831
9920 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825262848
9920 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825262817
9920 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825262855
9920 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825262824

资源

Resources