产品编号: 9921

引线,#22 Str TC,PVC 插件,AWM 1007 AWM 1569

低温塑料导线,22AWG (7x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1007 AWM 1569 CSA 类型 TR-64 TRSR-64

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.062 in (1.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
18.1 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 11 A

不平衡串扰

Typical Unbalanced FEXT %
6.2 MHz

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.2 dB/100m
6.1 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.62 in (16 mm) 0.62 in (16 mm)

最大拉伸张力

9 lb (4.1 kg)

线缆毛重

4 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1007, AWM 1569

CEC / C(UL)合规性

TRSR-64

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.513 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订号:0.513 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9921 010100 黑色 线盘 100 ft 612825263210
9921 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825263227 P
9921 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825263234 C
9921 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825263258
9921 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825263265 P
9921 0135000 深蓝色 线盘 5,000 ft 612825263272 C
9921 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825263098
9921 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825263104 P
9921 001100 棕色 线盘 100 ft 612825262985
9921 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825262992 P
9921 008100 灰色 线盘 100 ft 612825263135
9921 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825263142 P
9921 0085000 灰色 线盘 5,000 ft 612825263159 C P
9921 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825263074
9921 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825263081 P
9921 003100 橙色 线盘 100 ft 612825263029
9921 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825263036 P
9921 002100 红色 线盘 100 ft 612825263005
9921 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825349860 P
9921 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825349877 C P
9921 007100 紫色 线盘 100 ft 612825263111
9921 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825263128 P
9921 009100 白色 线盘 100 ft 612825263173
9921 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825263180 P
9921 004100 黄色 线盘 100 ft 612825263043
9921 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825263050 P
9921 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825263067 C

资源

Resources