产品编号: 9923

引线,#24 Str TC,PVC 插件,AWM 1007 AWM 1569

低温塑料导线,24AWG (7x32) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1007 AWM 1569 CSA 类型 TR-64 TRSR-64

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.056 in (1.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.056 in (1.4 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
28.7 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 5 A

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.3 dB/100m
6.3 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.56 in (14 mm) 0.56 in (14 mm)

最大拉伸张力

6 lb (2.7 kg)

线缆毛重

3 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1007, AWM 1569

CEC / C(UL)合规性

TRSR-64

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.498 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。

更新和修订

修订号:0.498 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 搭建将以两件(+ 或 -) 每卷 10%,最小长度为 100' ., C - 板条箱卷轴安装。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9923 010100 黑色 线盘 100 ft 612825263463
9923 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825263470 P
9923 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825263487 C
9923 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825263494 P
9923 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825263364 P
9923 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825263425 P
9923 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825263401 P
9923 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825263388 P
9923 002100 红色 线盘 100 ft 612825263371
9923 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825349884 P
9923 0025000 红色 线盘 5,000 ft P
9923 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825263418 P
9923 009100 白色 线盘 100 ft 612825263432
9923 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825263449 P
9923 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825263395 P

资源

Resources