产品编号: 9928

引线,#28 Str TC,PVC 插件,AWM 1007 AWM 1569

低温塑料导线,28AWG (7x36) 镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1007 AWM 1569 CSA 类型 TR-64 TRSR-64

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机及电子设备内部接线、家电内部接线

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 7x36 TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in 0.016 in 0.015 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

105°C

UL 温度等级

105°C

线缆毛重

1.5 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.19 in

UL等级

300V RMS,80°C 和 300V,105°C

UL AWM型号合规性

AWM 1007, AWM 1569

CSA等级

300V 有效值,105°C

CSA型

TRSR-64

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订编号:0.370 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.370 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9928 010100 黑色 线盘 100 ft 612825264064
9928 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825264071
9928 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825264088
9928 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825264095
9928 001100 棕色 线盘 100 ft 612825263920
9928 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825263937
9928 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825264033
9928 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825264002
9928 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825264019
9928 003100 橙色 线盘 100 ft 612825263968
9928 002100 红色 线盘 100 ft 612825263944
9928 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825263951
9928 007100 紫色 线盘 100 ft 612825264026
9928 009100 白色 线盘 100 ft 612825264040
9928 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825264057
9928 004100 黄色 线盘 100 ft 612825263982
9928 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825263999

资源

Resources