产品编号: 9978

导线,#30 Sol TC,PVC 绝缘,AWM 1061

低温塑料导线,30AWG(实心)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

互连电路、计算机和电子设备的内部接线、绕线应用

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
30 Solid TC - Tinned Copper 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.03 in 0.01 in

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

UL 温度等级

80°C

线缆毛重

0.7 lbs/1000ft

最小短轴弯曲半径

0.12 in

UL等级

300V 有效值,80°C

UL AWM型号合规性

AWM 1061

CSA等级

300V 有效值,80°C

CSA AWM合规性

CSA AWM I A/B

CSA型

AWM I, A/B

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

VW-1

CSA阻燃性

FT1

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订编号:0.373 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.373 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
9978 010100 黑色 线盘 100 ft 612825266037
9978 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825266044
9978 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825266051
9978 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825266068
9978 001100 棕色 线盘 100 ft 612825265894
9978 008100 灰色 线盘 100 ft 612825266006
9978 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825265962
9978 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825265979
9978 003100 橙色 线盘 100 ft 612825265924
9978 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825265931
9978 002100 红色 线盘 100 ft 612825265900
9978 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825265917
9978 007100 紫色 线盘 100 ft 612825265986
9978 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825265993
9978 009100 白色 线盘 100 ft 612825266013
9978 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825266020
9978 004100 黄色 线盘 100 ft 612825265948
9978 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825265955

资源

Resources