产品编号: 9981

导线,#18 Str TC,PVC 绝缘,AWM 1061

低温塑料导线,18AWG(19x30)镀锡铜,PVC 绝缘,AWM 1061 CSA AWM 300V 80C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机及电子设备的互连电路、内部接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.066 in (1.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.066 in (1.7 mm)

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.5 dB/100m
6.5 dB/100m
6.5 dB/100m

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.27 in (6.9 mm) 0.27 in (6.9 mm)

最大拉伸张力

24.7 lb (11.2 kg)

线缆毛重

61 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

VW-1

AWM合规性

AWM 1061, CSA AWM I A/B

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订号:0.599 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。

更新和修订

修订号:0.599 修订日期:02-20-2026

脚注

P - 库存纯色上的条纹颜色。 $8.00/M= 的条纹加法器用于 1 或 2 条条纹。 10,000' 颜色组合的最低订单量。 安装将以两件为准(+ 或 -)每卷 10%,最短长度为 100'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9981 010100 黑色 线盘 100 ft 612825266365
9981 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825266372 P
9981 013100 深蓝色 线盘 100 ft 612825266389
9981 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825266396 P
9981 001100 棕色 线盘 100 ft 612825266211
9981 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825266228 P
9981 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825266334
9981 005100 深绿色 线盘 100 ft 612825266297
9981 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825266303 P
9981 003100 橙色 线盘 100 ft 612825266259
9981 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825266266 P
9981 002100 红色 线盘 100 ft 612825266235
9981 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825266242 P
9981 007100 紫色 线盘 100 ft 612825266310
9981 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825266327 P
9981 009100 白色 线盘 100 ft 612825266341
9981 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825266358 P
9981 004100 黄色 线盘 100 ft 612825266273
9981 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825266280 P

资源

Resources