产品编号: 7839A

T1/DS1 中心局,22 AWG 6 PR,屏蔽,MPR/CMR

22 AWG 实心镀锡铜导体,6 对双绞线,阻燃聚烯烃绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),22 AWG 实心镀锡铜排流线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
22 Solid TC - Tinned Copper 6

绝缘

Material Color Code Notes
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe Flame Retardant

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.38 in Yes

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
100 Ohm

延迟

Nom. Velocity of Prop.
66%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.772 0.6 50
1 100 +/- 15 Ohms

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.25 in (82.6 mm) 3.80 in (96.5 mm)

最大拉伸张力

93.6 lb (42.5 kg)

线缆毛重

70 磅/1000 英尺(100 千克/公里)

环境适应性

室内立管

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管

NEC/UL合规性

MPR,CMR

CEC / C(UL)合规性

CMR

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.309 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.309 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7839A 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825190158 C