产品编号: 83556

电子,6 C #22 Str TC,FEP Ins,OS+TC Brd,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,6 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,FEP 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,FEP 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.185 in (4.70 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.185 in (4.70 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 15.5 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

17.8 欧姆/1000 英尺(58.4 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in (47.0 mm)

最大拉伸张力

54 lb (24 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内,户外,耐晒,耐油

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

耐汽油

更新和修订

修订编号:0.520 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.520 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83556 002100 红色 线盘 100 ft 612825204985 C
83556 002500 红色 线盘 500 ft 612825205005 C
83556 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825204992 C