产品编号: 83754

电子,4 C #14 Str TC,FEP Ins,OS+TC Brd,红色 FEP Jkt,CMP FPLP

高温电子设备,4 导体 14AWG (7x22) 镀锡铜,FEP 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,红色 FEP 外护套,CMP FPLP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警;极端高/低温环境;室内/室外应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 7x22 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, White, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.321 in (8.15 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.321 in (8.15 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 2.78 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 52 pF/ft (170 pF/m) 14.4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.5 欧姆/1000 英尺(15 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

最大拉伸张力

270 lb (120 kg)

线缆毛重

98 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,耐油,埋设

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 760 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

耐汽油

更新和修订

修订编号:0.515 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.515 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
83754 002500 红色 线盘 500 ft 612825205715 C
83754 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825205708 C