产品编号: 8443

电子,3 C #22 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,3 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, Red, Green

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.172 in (4.37 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.172 in (4.37 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

90 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2576

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.508 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.508 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8443 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825207320
8443 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825207344
8443 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825207313
8443 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825207337 C
8443 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825207306
8443 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825207351