产品编号: 8484

电子,4 C #20 Str BC,PVC Ins,PVC Jkt

电子,4 导体 20AWG (7x28) 裸铜,PVC 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, LGreen, Red, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.173 in

线缆外廓直径(标称)

0.173 in.

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
10.3 Ohm/1000ft 36 pF/ft (120 pF/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.73 in (43.9 mm) 1.73 in

最大拉伸张力

56 lb (25 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺

环境适应性

耐日光性

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.386 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.386 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8484 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825208709