产品编号: 8624

电子,19 C #16 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt

电子,19 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 19 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.065 in (1.7 mm) 0.740 in (18.8 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.740 in (18.8 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-20°C to +80°C

最大拉伸张力

577 lb (262 kg)

线缆毛重

336 磅/1000 英尺(500 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.335 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.335 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8624 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825213659 C
8624 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825213642 C