产品编号: 8628

电子,7 C #14 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt

电子,7 导体 14AWG (19x27) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.623 in (15.8 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.623 in (15.8 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-20°C To +80°C

最大拉伸张力

332 lb (151 kg)

线缆毛重

239 磅/1000 英尺(356 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.361 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.361 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8628 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825213703 C
8628 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825213727 C
8628 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825213710 C