产品编号: 8729

电子、4 C #22 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,4 导体 22AWG (19x34) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Green, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TCCS Also has Stranded #25 drain

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.051 in (1.3 mm) 0.257 in (6.53 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.257 in (6.53 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

12.56 欧姆/1000 英尺(41.21 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2094)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

46 lb (21 kg)

线缆毛重

43 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《合同法》第 800 条,第 3 类

AWM合规性

AWM 2094

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.480 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.480 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8729 009500 白色 线盘 500 ft 612825214724 C
8729 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825214700
8729 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825214717 C
8729 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825214694
8729 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825214731