产品编号: 8770MN

SpaceMaker™、3 C #18 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、AWM 2937

SpaceMaker™,3 导体 18AWG (41x34) 镀锡铜线,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,AWM 2937

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 18 41x34 TC - Tinned Copper 3

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.181 in

线缆外廓直径(标称)

0.181 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 43.4 pF/ft (142 pF/m) 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.17 欧姆/1000 英尺(26.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.724 in (18.4 mm) 0.724 in

最大拉伸张力

76.5 lb (34.7 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

AWM合规性

AWM 2937

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.218 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.218 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
8770MN 006100 浅蓝色 线盘 100 ft 612825386230
8770MN 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825386261
8770MN 008100 灰色 线盘 100 ft 612825386247
8770MN 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825386278
8770MN 004100 黄色 线盘 100 ft 612825386223
8770MN 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825386254