产品编号: 8791

电子,3 C #18 Str TC,PVC Ins,OA TC Srv,PVC Jkt

电子,3 导体 18AWG (7x26) 镀锡铜,PVC 绝缘,整体镀锡铜屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.260 in (6.60 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.260 in (6.60 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 47 pF/ft (150 pF/m) 84 pF/ft (280 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.5 欧姆/1000 英尺(28 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
450 V

温度

Operating
-30°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

85 lb (39 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.505 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.505 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8791 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825216490 C
8791 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825216483 C
8791 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825216476
8791 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825216506 C Z