产品编号: 88489

电子,4 C #18 Str TC,FEP Ins,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,4 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,FEP 绝缘,FEP 外套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0065 in (0.17 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.009 in (0.23 mm) 0.156 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
6.4 Ohm/1000ft 21 pF/ft (69 pF/m) 11.52 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-70°C To +200°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.56 in (39.6 mm) 1.56 in

最大拉伸张力

82 lb (37 kg)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺

环境适应性

户外,埋设

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CL3P, CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8489

更新和修订

修订编号:0.360 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.360 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88489 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825217046 C