产品编号: 89418

电子,4 C #18 Str TC,FEP Ins,OS,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,4 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,FEP 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.173 in (4.39 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.173 in (4.39 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 13.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.9 欧姆/1000 英尺(26 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

114 lb (51.7 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9418

备注

耐化学性:汽油

更新和修订

修订编号:0.529 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订编号:0.529 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
89418 002100 红色 线盘 100 ft 612825220930 C
89418 002500 红色 线盘 500 ft 612825220954 C
89418 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825220947 C
89418 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825220961 C Z