产品编号: 9418

电子,4 C #18 Str TC,SRPVC Ins,OS,PVC Jkt,CMG

电子,4 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜,SRPVC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red, Green, Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.245 in (6.22 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.245 in (6.22 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.5 欧姆/1000 英尺(28 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

113 lb (51.3 kg)

线缆毛重

42 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

静压室编号

89418 或 82418

更新和修订

修订编号:0.546 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件产品的最小长度为 1500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于未卷绕的纸箱为 5%。

更新和修订

修订编号:0.546 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件产品的最小长度为 1500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于未卷绕的纸箱为 5%。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9418 060100 铬黄 612825240631
9418 0601000 铬黄 612825240648 C
9418 06010000 铬黄 612825240655 C Y
9418 06013000 铬黄 612825240679
9418 060500 铬黄 612825240686 C
9418 0605000 铬黄 612825240693 C Z
9418 060U1000 铬黄 612825240617
9418 060U500 铬黄 612825240624