产品编号: 9464

电子、2 C #20 Str TC、PO Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,2 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

用于自动剥线设备;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.70 in (18 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.214 in (5.44 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.1 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 56 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.9 Amps per Conductor at 20ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.51 欧姆/1000 英尺(24.6 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.14 in (54.4 mm) 2.14 in (54.4 mm)

最大拉伸张力

31.2 lb (14.2 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、室外

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2092

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

护套和屏蔽层是粘合在一起的,因此都可以在自动剥离设备上将其去除。 加蔽线位于箔屏蔽层的内部。

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9464 060U1000 铬黄 612825253723
9464 060U500 铬黄 612825253730