产品编号: 9502

RS-232,#24-2pr,SR-PVC,O/A 箔,PVC Jkt,CMG,75Ω

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,2 对双绞线,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red, Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.222 in (5.64 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.222 in (5.64 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 60% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

16.19 欧姆/1000 英尺(53.12 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

27.5 lb (12.5 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464, AWM I/II A

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-MSHA-SC-7K-182037

静压室编号

82502

备注

宾夕法尼亚州环境资源部和美国矿山安全与健康管理局认证。 请求未列出的 RG/U 电缆的报价。

更新和修订

修订号:0.547 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件产品的最小长度为 1500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于未卷绕的纸箱为 5%。

更新和修订

修订号:0.547 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件产品的最小长度为 1500'。, Z - 最终安装长度可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,并且(+ 或 -)对于未卷绕的纸箱为 5%。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9502.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605020840
9502 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825254133
9502.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605020857
9502.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605020888
9502.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605020864
9502.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605020901
9502. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605020925
9502.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605020901
9502 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825254164 C
9502 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825254126
9502 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825254140 C
9502 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825254119
9502.011500 铬黄 线盘 1,500 m 8719605020871
9502. K11500 铬黄 线盘 1,500 m 8719605020918
9502.013048 铬黄 线盘 3,048 m 8719605020895
9502 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825254171 C Z
9502 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825254157 C Y