产品编号: 9538NH

RS-232,8C #24 Str TC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V

24 AWG 绞合镀锡铜导体(7x32),8 根导线成缆,PP 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,阻燃 IEC 60332-1-2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

仪器仪表和计算机电缆;适用于 EIA RS-232 数据传输应用

导体

Element AWG Material No. of Conductors
Conductor(s) 24 TC - Tinned Copper 8

导体数

8

绝缘

Element Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Conductor(s) PE - Polyethylene 1.12 mm 0.05 mm

颜色表

Number Color
1 Black
2 White
3 Red
4 Green
5 Brown
6 Blue
7 Orange
8 Yellow

外屏蔽

Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm 0.81 mm

布线

Description
8 wires twisted to cable core

导体DCR

Nominal Conductor DCR
82 ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
108.3 pF/m 213.3 pF/m

阻抗

Frequency [MHz]
N/A

电流

Max. Recommended Current [A]
1.5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-15°C 至 +80°C

储存温度范围

-45°C 至 +80°C

工作温度范围(灵活安装)

-15°C 至 +80°C

工作温度范围(固定安装)

-45°C 至 +80°C

耐油性

IEC 60811-404

最大推荐拉力

200 N

安装时的最小弯曲半径

57 mm

CPR Euroclass

Dca-s2,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

环境空间

室内/户外 - Euroclass Eca

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 无卤

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

是的 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低业务量为 6 公里。 本产品的标准颜色为铬色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 9536NH. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

版本号:0.11 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.11 版本日期:03-09-2026