产品编号: 9540

RS232、#24-10c、SR-PVC、O/A 箔、PVC Jkt、CMG

计算机 EIA RS-232 电缆,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20mA、0-10V 等);低压数字控制(24V、…);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 10 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.244 in (6.20 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.244 in (6.20 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 25 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

18 欧姆/1000 英尺(59 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

最大拉伸张力

61 lb (28 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.513 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9540.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605022080
9540 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825255468
9540.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605022103
9540.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605022127
9540.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605022097
9540.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605022110
9540 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825255482 C
9540 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825255451
9540 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825255475 C
9540 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825255444
9540 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825255499