产品编号: 9583

电子,2 C #12 Sol BC,PVC Ins,OS,红色 PVC Jkt,FPLR

电子,2 导体 12AWG(实心)裸铜,PVC 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,红色 PVC 外护套,FPLR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警;室内应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、...)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.127 in (3.23 mm) Black and Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.042 in (1.1 mm) 0.343 in

线缆外廓直径(标称)

0.343 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.6 Ohm/1000ft 86 pF/ft (280 pF/m) 160 pF/ft (520 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 21 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.5 欧姆/1000 英尺(11 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.14 in (131 mm) 5.14 in

最大拉伸张力

197 lb (89.4 kg)

线缆毛重

80 磅/1000 英尺

环境适应性

室内、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《公共政策法规》第 760 条

CEC / C(UL)合规性

FAS105

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

加州消防处

备注

该电缆通过了 UL 70,000 BTU 火焰测试(相当于 IEEE 383 火焰测试),并被加州消防局列入名单。 组件认可 UL 2464,300V 80C。

更新和修订

修订编号:0.581 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.581 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9583 0021000 红色 612825256250 C