产品编号: 9637

RS-232、#28-25c、SR-PVC、O/A 箔 + 编织物、PVC Jkt、CL2

计算机 EIA RS-232 电缆,28 AWG 绞合 (7x36) 镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 25 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black, Red/Black, Green/Black, Orange/Black, Blue/Black, Black/White, Red/White, Green/White, Blue/White, Black/Red, White/Red, Orange/Red, Blue/Red, Red/Green, Orange/Green, Black/White/Red, White/Black/Red, Red/Black/White, Green/Black/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 66%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.305 in

线缆外廓直径(标称)

0.305 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
70.7 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.15 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.1 欧姆/1000 英尺(27 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.05 in (77.5 mm) 3.05 in

最大拉伸张力

52.5 lb (23.8 kg)

线缆毛重

54 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

AWM合规性

AWM 2464, AWM I B

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.360 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.360 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9637 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825256854 C