产品编号: 9721

电子,8 C #16 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt

电子,8 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PVC 绝缘,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟信号 & 控制(高达 600V);线路电平音频;语音通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.121 in (3.07 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.490 in (12.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.490 in (12.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.4 Ohm/1000ft 19.5 pF/ft (64.0 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.9 in (120 mm) 4.9 in (120 mm)

最大拉伸张力

243 lb (110 kg)

线缆毛重

146 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1581 (VW-1), IEC 60332-1-2, VW-1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.512 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9721 060100 铬黄 612825257370 C
9721 0601000 铬黄 612825257387 C
9721 060500 铬黄 612825257394 C