产品编号: 9729

RS232/422 低容量,#24-2pr,FPE,Indiv。 箔,PVC Jkt,CM,100Ω

计算机 EIA RS-232/422,数字音频线,2 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);数字音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.266 in (6.76 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.266 in (6.76 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100m
0.7056 0.87 dB/100m
0.768 0.88 dB/100m
1.024 0.94 dB/100m
1.4112 1.01 dB/100m
1.536 1.03 dB/100m
2.048 1.13 dB/100m
2.8224 1.29 dB/100m
3.072 1.35 dB/100m
4.096 1.57 dB/100m
5.6448 1.78 dB/100m
6.144 1.84 dB/100m
8.192 2.13 dB/100m
11.2896 2.45 dB/100ft
12.288 2.57 dB/100ft
24.576 3.57 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

最大拉伸张力

27.5 lb (12.5 kg)

线缆毛重

35 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

89729, 82729

备注

Datalene« 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订号:0.591 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订号:0.591 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9729.0030 铬黄 线盘 30 m 8719605022455
9729 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825257530
9729.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605022486
9729.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605022462
9729. K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605022493
9729 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825257561 C
9729.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605022479
9729 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825257547 C
9729.001100 铬黄 线盘 1,100 m 8719605022431
9729.002000 铬黄 线盘 2,000 m 8719605022448
9729 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825257578 C
9729 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825257554 C Y