产品编号: 9791

RS232/423 低电容,#28-6c,FPO,O/A 箔 + 编织线,PVC Jkt,CL2

计算机 EIA RS-232/423 电缆,28 AWG 绞合(7x36)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),28 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

rs-232 延长距离应用;rs-423 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.225 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.225 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
72.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.2 欧姆/1000 英尺(27 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CL2), 30 V AC (UL AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
80°C -30°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.25 in

最大拉伸张力

14.7 lb (6.67 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

AWM合规性

AWM 2919

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和低耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.405 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.405 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9791 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825258674 C
9791 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825258667 C