产品编号: 9829NH

RS232/422 低电容,#24-2pr,PE,O/A 箔 + 编织层,LSZH Jkt,Dca,100Ω

2 对,24 AWG 绞合 (7x32) TC 导体,聚乙烯绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ TC 编织屏蔽(65% 覆盖率),24 AWG 绞合 TC 排扰线,LSZH 护套,阻燃性 IEC 60332-3C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 远距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);线路电平音频;面板布线

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.37 mm (0.0539 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 7.1 mm (0.28 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 50.9 pF/m (15.5 pF/ft) 90.2 pF/m (27.5 pF/ft) 100 Ohm 520 ns/ft 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

14.3 欧姆/公里(4.36 欧姆/1000 英尺)

温度

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
71 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

260 N (58 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.261 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.261 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9829NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605022714
9829NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605022721
9829NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605022738
9829NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605022707