产品编号: 9894

电子、15 C #20 Sol TC、PO Ins、OS、PO Jkt

电子,15 导体 20AWG(实心)镀锡铜,PO 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PO 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

直埋应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压控制(24v、√);线路电平音频;语音通信

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 15 20 AWG Solid TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.058 in mm Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White w/Black Stripe, Red w/Black Stripe, Green w/Black Stripe, Orange w/Black Stripe, Blue w/Black Stripe, Black w/White Stripe, Red w/White Stripe, Green w/White Stripe, Blue w/White Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.39 in

线缆外廓直径(标称)

0.39 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
10.5 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

10.5 欧姆/1000 英尺(34.4 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
350 V

温度

Operating
-40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.55 in (39.4 mm) 1.55 in

最大拉伸张力

193 lb (87.5 kg)

线缆毛重

89 磅/1000 英尺

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.396 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9894 0101000 黑色 612825260141 C