产品编号: 9932

RS232/423 低电容,#24-7c,FPE,O/A 箔 + 编织,PVC Jkt,CM

计算机 EIA RS-232/423 电缆,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 延长距离 & RS-423 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20mA、0-10V 等);低压数字控制(24V、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0125 in (0.318 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.253 in (6.43 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.253 in (6.43 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 24 Ohm/1000ft (79 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 78% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.4 欧姆/1000 英尺(14 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL CM);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min.
3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

74 lb (34 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺(55 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和低耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.386 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.386 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9932 060100 铬黄 612825264408
9932 0601000 铬黄 612825264415 C
9932 060500 铬黄 612825264422 C