产品编号: 9943

RS-232、#22-7c、SR-PVC、O/A 箔 + 编织物、PVC Jkt、CMG

计算机 EIA RS-232 电缆,22 AWG 绞合(7x30)镀锡铜导体,半刚性 PVC 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20mA、0-10V 等);低压数字控制(24V、…);线路电平音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 70%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.245 in (6.22 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.245 in (6.22 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 14.7 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 20.5 pF/m (6.25 pF/ft) 63 pF/ft (210 pF/m) 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7 欧姆/1000 英尺(23 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min.
2.9 in (74 mm)

最大拉伸张力

86 lb (39 kg)

线缆毛重

43 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.509 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9943 060100 铬黄 612825264798
9943 0601000 铬黄 612825264804
9943 060500 铬黄 612825264811
9943 0605000 铬黄 612825264828