产品编号: 9966

电子,2 C #22 Str TC,PVC-NYL Ins,OA TC Brd,PVC Jkt

电子,2 导体 22AWG (19x34) 镀锡铜,PVC-NYL 绝缘,整体镀锡铜编织 (90%) 屏蔽,PVC 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

MIL-W-16878(B 型)规格;高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的电压控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.0125 in (0.318 mm) 0.056 in (1.4 mm) White, Black
Nylon 0.003 in (0.076 mm)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 92%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.174 in (4.42 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
14.6 Ohm/1000ft 52 pF/ft (170 pF/m) 87 pF/ft (290 pF/m) 0.129 µH/ft (0.423 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

6.2 欧姆/1000 英尺(20 欧姆/公里)

电压

Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.74 in (44.2 mm) 1.74 in (44.2 mm)

最大拉伸张力

19 lb (8.6 kg)

线缆毛重

19 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

军用合规性

MIL-W-16878E/17(绝缘导体)

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.500 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.500 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9966 009100 白色 612825265313
9966 0091000 白色 612825265320 C
9966 009500 白色 612825265337