产品编号: 133084A

DeviceBus®、2 Pr #22+24 Str TC、PVC+FPE Ins、IS+OA TC Brd、PVC Jkt、SIA Armor、PVC Jkt、CM、CL2

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 22+24AWG (19x34+19x36) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,PVC 内护套,钢互锁铠装,PVC 外护套,CM,CL2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
133084A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、恶劣环境、ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于传感器和执行器等设备与工业自动化、总线拓扑等中的 PLC 和 PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) Blue & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.280 in (7.11 mm)

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.573 in (14.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.573 in (14.6 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 4 Amps per Conductor at 25ºC (Power Pair)
Data Pair(s) 28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)

Nom 外层护盾 DCR

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

高频

Element Frequency [MHz]
Data Pair(s) 0.125
0.5
1

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +60°C

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

155 磅/1000 英尺(231 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

AWM合规性

AWM 20201, HLBCD

CEC / C(UL)合规性

CMG HLBCD

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA 2 级薄型

备注

弯曲寿命: +/- 90 度弯曲测试,2" 直径,2 磅张力:最少 2000 次循环。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:12-22-2023

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:12-22-2023