产品编号: 1345F

现场总线,2 C #15+18 Str TC,PVC-NYL& FEP Ins、IS+OA TC Brd、TPE Jkt、高柔韧性

现场总线,2 导体 15+18AWG (65x33+65x36) 镀锡铜,PVC-NYL& FEP 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织(65%)屏蔽,橙色 TPE 外护套,高柔韧性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Size Stranding Material
15 65x33 TC - Tinned Copper
18 65x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
15 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black, Blue & White
18 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm)

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 100 Ohm 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

1.8 欧姆/1000 英尺(5.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 600 V (UL AWM 20201)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

最大拉伸张力

205 lb (93.0 kg)

线缆毛重

133 磅/1000 英尺(198 千克/公里)

环境适应性

户外,耐晒,耐油,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG、PLTC-ER 第 725 条、第 800 条

AWM合规性

AWM 20201, AWM I/II A

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

高柔韧性。 厚的。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。 由于 UL 对 CMG 列表的要求,夹克上印有 ""1PR16"" 而不是 ""1PR15"" 。

更新和修订

修订号:0.550 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.550 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1345F T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825112327 C