产品编号: 1346F

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™、2 Pr #22+24 Str TC、PVC+PO Ins、IS+OA TC Brd、TPE Jkt、CMG

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 22+24AWG (26x36+19x36) 镀锡铜线,PVC+PO 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织(65%)屏蔽,TPE 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Size Stranding Material
22 26x36 TC - Tinned Copper
24 19x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
22 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Red & Black, Blue & White
24 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.028 in (0.71 mm)

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 0.036 in (0.91 mm) 0.275 in (6.99 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.5 Ohm/1000ft 100 Ohm 5 Amps per Conductor at 25ºC
28.0 Ohm/1000ft (91.9 Ohm/km) 28 Ohm/100m 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75% 5 Amps per Conductor at 25ºC (22 AWG)

Nom 外层护盾 DCR

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (CL2, CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to +75°C

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

41 磅/1000 英尺(61 千克/公里)

环境适应性

户外,耐晒,耐油,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMG 第 2 类第 800 条

AWM合规性

AWM I/II A

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA 2 级薄型

备注

高柔韧性。 薄的。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。

更新和修订

修订号:0.685 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.685 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1346F T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825112334 C