产品编号: 3087A

适用于 Honeywell SDS 的 DeviceBus®,2 Pr #22 Str TC,PVC+FPE Ins,IS,PVC Jkt,CL2

适用于 Honeywell SDS 的 DeviceBus®,2 对 22AWG (19x34) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CL2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Blue & Brown
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.034 in (0.86 mm) 0.098 in (2.5 mm) Black & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC Power & Data Pairs share same Drainwire

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.290 in (7.37 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.290 in (7.37 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 11.72 Ohm/1000ft (38.45 Ohm/km) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 9.59 Ohm/1000ft (31.5 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 76% 6 Amps per Conductor at 30ºC

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Data Pair(s) 0.125 0.23 dB/100ft
0.5 0.42 dB/100ft
1.0 0.6 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CL2), 300 V (AWM 2464) 300 V (AWM I/II A)

温度

UL Temperature Operating Storage
80°C -20°C to +80°C -40°C to +80 °C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.9 in (74 mm) 2.9 in (74 mm)

最大拉伸张力

47.5 lb (21.5 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

AWM合规性

AWM 2464, AWM I/II A

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

微型线缆(分接)

更新和修订

修订号:0.480 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.480 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3087A U3R500 灰色 U3R 线盘 500 ft 612825141075 C
3087A U3R1000 灰色 U3R 线盘 1,000 ft 612825141051 C
3087A U3R2000 灰色 U3R 线盘 2,000 ft 612825141068 C
3087A U3R5000 灰色 U3R 线盘 5,000 ft 612825141082 C Z