产品编号: 3120A

DeviceBus® for InterBus®-S, 3 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS+TC Brd, PUR Jkt, AWM 20233

DeviceBus® for InterBus®-S,3 对 24AWG (7x32) 镀锡铜线,PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (90%) 整体屏蔽,PUR 外护套,AWM 20233

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 7x32 TC - Tinned Copper 3

导体数

6

绝缘

Material Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.016 in

颜色表

Number Color
1 White & Brown
2 Pink & Gray
3 Yellow & Green

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR - Polyurethane 0.277 in 0.035 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
26 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
15.4 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

电流

Max. Recommended Current [A]
2.7 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

耐油性

线缆毛重

54 lbs/1000ft

最大推荐拉力

33 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

UL AWM型号合规性

AWM 20233

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 耐晒性

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.412 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.412 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
3120A G7W500 绿色,哑光 线盘 500 ft 612825141990
3120A G7W1000 绿色,哑光 线盘 1,000 ft 612825141983
3120A G7W5000 绿色,哑光 线盘 5,000 ft 612825142003