产品编号: 3124A

用于 Square D/Seriplex® 的 DeviceBus®,2 Pr #18+22 Str TC,FPE Ins,OS,PVC Jkt,CM

用于 Square D/Seriplex® 的 DeviceBus®,2 对 18+22AWG (16x30+7x30) 镀锡铜线,FPE 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) Black & Red HDPE
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0315 in (0.800 mm) White & Green HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Foam PP tape under foil tape

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) 0.308 in (7.82 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.308 in (7.82 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s) 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 20 pF/ft (66 pF/m)
Data Pair(s) 18.1 Ohm/1000ft (59.4 Ohm/km) 16 pF/ft (52 pF/m) 120 Ohm 78%

Nom 外层护盾 DCR

10.7 欧姆/1000 英尺(35.1 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 600 V (UL AWM 20201)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.75 in (95.3 mm) 3.75 in

最大拉伸张力

60 lb (27 kg)

线缆毛重

39.3 磅/1000 英尺(58.5 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

AWM合规性

AWM 20201

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.459 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.459 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3124A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825142010 C