产品编号: 3125A

用于 Square D/Seriplex® 的 DeviceBus®,2 Pr #16+22 Str TC,PVC+PO Ins,OS(数据),PVC Jkt,CM

用于 Square D/Seriplex® 的 DeviceBus®,2 对 16+22AWG (26x30+7x30) 镀锡铜线,PVC+PO 绝缘,整体 Beldfoil®(仅数据对)屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

AWG Stranding Material No. of Pairs
16 26x30 TC - Tinned Copper 1
22 7x30 TC - Tinned Copper 1

导体数

4

绝缘

Element Material Nominal Wall Thickness
16 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in
22 AWG PE - Polyethylene (Foam) 0.0405 in

颜色表

Number Color
1 (16 AWG) Black and Red
2 (22 AWG) Green and White

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.368 in 0.039 in PO - Polyolefin (Foam) Tape

布线

Lay Direction
Left Hand

导体DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
16 AWG 4.49 Ohm/1000ft 16 Ohm/1000ft
22 AWG 18.1 Ohm/1000ft

电容

Element Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
22 AWG 16 pF/ft 28 pF/ft
16 AWG 9 pF/ft 16 pF/ft
22 AWG
16 AWG

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
78% 16 AWG
78% 22 AWG

电压

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V RMS
CL2

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

55.6 lbs/1000ft

最大推荐拉力

85 lbs

NEC条款

第 725 条, 第 800 条

NEC/(UL) 合规性

CL2, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.383 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.383 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
3125A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825142027
3125A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825142034