产品编号: 723107A

RS485、2 Pr #22 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、AIA Armor、LSZH Jkt

RS-485,2 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,PVC 内护套,铝互锁铠装,LSZH 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
723107A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

铠装

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.659 in (16.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.659 in (16.7 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.50 修订日期:05-31-2024